Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M12;1/2 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

Krytky na ochranu šroubů z šedého polyetylenu LD chrání před opotřebováním a manipulací a představují levnější alternativu ke zatraktivnění vzhledu.
Nové objednací číslo:

10103968

Staré objednací číslo:

494805

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 7,8683 Kč
2000 + 3,6827 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 573,66 Kč

200 x 7,8683 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 23.6 mm
d 18.8 mm
H3 11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Závit šroubu M12;1/2
Barva Grey
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás