Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.8 mm 14.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Jejich rychlonasazovací odtrhávací jazýček umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Přirozená barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10325209

Staré objednací číslo:

040017000003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,0259 Kč
1000 + 2,1753 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 512,95 Kč

500 x 3,0259 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás