Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle uvolnitelné – odtrhávací jsou navrženy tak, aby je bylo možné rychle nasadit na díl a snadno sejmout pomocí jazýčku, který uzávěr roztrhne na polovinu a doširoka otevře, což umožňuje rychlý zásah. Je ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10071823

Staré objednací číslo:

10702

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 5,263 Kč
2000 + 2,5239 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 052,60 Kč

200 x 5,263 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 7/8” x 14
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás