Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Krytky rychle uvolnitelné – odtrhávací jsou navrženy tak, aby je bylo možné rychle nasadit na díl a snadno sejmout pomocí jazýčku, který uzávěr roztrhne na polovinu a doširoka otevře, což umožňuje rychlý zásah. Je ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10072486

Staré objednací číslo:

10842

3090 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 4,9182 Kč
2000 + 2,3845 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

983,64 Kč

200 x 4,9182 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu M20
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás