Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle uvolnitelné – odtrhávací jsou navrženy tak, aby je bylo možné rychle nasadit na díl a snadno sejmout pomocí jazýčku, který uzávěr roztrhne na polovinu a doširoka otevře, což umožňuje rychlý zásah. Je ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10091364

Staré objednací číslo:

16248

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,0397 Kč
1000 + 3,3327 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

903,97 Kč

100 x 9,0397 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 13⁄16" x 12
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás