Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 9.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle uvolnitelné – odtrhávací jsou navrženy tak, aby je bylo možné rychle nasadit na díl a snadno sejmout pomocí jazýčku, který uzávěr roztrhne na polovinu a doširoka otevře, což umožňuje rychlý zásah. Je ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10092248

Staré objednací číslo:

18390

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 2,934 Kč
4000 + 1,4223 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

1 173,60 Kč

400 x 2,934 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 3⁄8" x 24
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás