Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 17⁄16”-12. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177464

Staré objednací číslo:

TS17B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 6,3737 Kč
2000 + 3,0957 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 274,74 Kč

200 x 6,3737 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 1-7/16-12
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás