Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 7⁄16”-20. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177587

Staré objednací číslo:

TS4B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
550 - 10999 2,2522 Kč
11000 + 1,0848 Kč
Standardní balení: 5500

Objednávejte násobky 550

Cena celkem:

1 238,71 Kč

550 x 2,2522 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 7/16-20
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás