Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 9⁄16”-18. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177624

Staré objednací číslo:

TS6B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
650 - 6999 2,865 Kč
7000 + 1,386 Kč
Standardní balení: 6500

Objednávejte násobky 650

Cena celkem:

1 862,25 Kč

650 x 2,865 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 9/16-18
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás