Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity UNF/JIC 11⁄16” - 16. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10177631

Staré objednací číslo:

TS7A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,0795 Kč
5000 + 1,492 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 539,75 Kč

500 x 3,0795 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 11/16-16
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás