Menu Vyhledávání

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 26.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací jsou ideální pro koncovky kabelů v aplikacích, jako jsou elektrické obvody. Používá se na závity NPT 1/4”. Jejich odtrhávací jazýček s montáží zatlačením umožňuje snadnou instalaci a odstranění a dělá z nich univerzální volbu pro řadu průmyslových odvětví. Modrá barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10178522

Staré objednací číslo:

Y1/4A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 6,5729 Kč
4000 + 3,1653 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

2 629,16 Kč

400 x 6,5729 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 1/4
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva modrá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás