Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulové černá 7.9 mm (DIA) polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Kulové ukončovací krytky s vysokou pevností se montují zatlačením a jsou bezpečným ukončovacím prvkem a také mohou sloužit jako nožičky. Ideální pro nábytek, dekorace nebo architektonické projekty. Používají se také jako dekorativní krytky. Provedení v černé barvě, jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Jsou vhodné pro průměry profilů 7,9 mm.
Nové objednací číslo:

10148969

Staré objednací číslo:

BC010A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 7,8906 Kč
10000 + 4,016 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 890,60 Kč

1000 x 7,8906 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Cena/ za kus včetně DPH 9.3604 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás