Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulové 12.7 mm (DIA) polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Kulové ukončovací krytky s vysokou pevností se montují zatlačením a jsou bezpečným ukončovacím prvkem a také mohou sloužit jako nožičky. Ideální pro nábytek, dekorace nebo architektonické projekty. Používají se také jako dekorativní krytky. Provedení v černé barvě, jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Jsou vhodné pro průměry profilů 12,7 mm.
Nové objednací číslo:

10148976

Staré objednací číslo:

BC015A

4300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
430 - 4299 10,6484 Kč
4300 + 5,4244 Kč
Standardní balení: 4300

Objednávejte násobky 430

Cena celkem:

4 578,81 Kč

430 x 10,6484 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 12.7 mm
D 22.2 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Cena/ za kus včetně DPH 12.632 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás