Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulové černá 15.9 mm (DIA) polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Kulové ukončovací krytky s vysokou pevností se montují zatlačením a jsou bezpečným ukončovacím prvkem a také mohou sloužit jako nožičky. Ideální pro nábytek, dekorace nebo architektonické projekty. Používají se také jako dekorativní krytky. Provedení v černé barvě, jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE).Jsou vhodné pro průměry profilů 15,9 mm.
Nové objednací číslo:

10148983

Staré objednací číslo:

BC020A

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 7,4743 Kč
3000 + 5,3388 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 242,29 Kč

300 x 7,4743 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Cena/ za kus včetně DPH 8.8666 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás