Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 30.0 mm 34.5 mm TPE černá

Pružné ukončovací krytky mají dobrou odolnost proti kyselinám a lze je používat spolu s maskovacími háčky. Díky pružnému materiálu je možné je nasadit i na větší rozměry.
Nové objednací číslo:

10125816

Staré objednací číslo:

1287243

550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 - 599 30,3367 Kč
600 + 14,4465 Kč
Standardní balení: 600

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

1 820,20 Kč

60 x 30,3367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1287243 nahrazuje:

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 30.0 mm 34.5 mm TPE černá
Nové objednací číslo: 10606421
Staré objednací číslo: 12225

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás