Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 19.0 mm 29.5 mm TPE černá

Pružné ukončovací krytky mají dobrou odolnost proti kyselinám a lze je používat spolu s maskovacími háčky. Díky pružnému materiálu je možné je nasadit i na větší rozměry.
Nové objednací číslo:

10125823

Staré objednací číslo:

1287245

3400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 18,0794 Kč
2000 + 8,6176 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

3 615,88 Kč

200 x 18,0794 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1287245 nahrazuje:

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 19.0 mm 29.5 mm TPE černá
Nové objednací číslo: 10632673
Staré objednací číslo: 12214

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás