Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 7.0 mm 24.0 mm TPE černá

Pružné ukončovací krytky mají dobrou odolnost proti kyselinám a lze je používat spolu s maskovacími háčky. Díky pružnému materiálu je možné je nasadit i na větší rozměry.
Nové objednací číslo:

10125830

Staré objednací číslo:

1287248

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 6,9406 Kč
10000 + 3,2909 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 940,60 Kč

1000 x 6,9406 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 7.0 mm
h 24.0 mm
Maximální teplota 125 °C
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1287248 nahrazuje:

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 7.0 mm 24.0 mm TPE černá
Nové objednací číslo: 10638620
Staré objednací číslo: 12202

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás