Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, stříbrná, černá, bílá, přírodní, antracit, hnědá, kámen, béžová, zlatá, oranžová Produktová řada: SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
2,5658 Kč - 4,8798 Kč | 3750 Skladem |
Grey
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
2,876 Kč - 5,4713 Kč | 2510 Skladem |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
9,5799 Kč - 22,9057 Kč | 2000 Skladem |
zlatá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2010 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
1,9383 Kč - 3,7844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,51 Kč - 3,0146 Kč | 1514 Skladem |
Grey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
1,9383 Kč - 3,8227 Kč | 1798 Skladem |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
5,2431 Kč - 9,2695 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
podložka
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
5
|
||
1,6733 Kč - 3,294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.185 in
4.7 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
1,8964 Kč - 3,7154 Kč | 2928 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
1,9839 Kč - 4,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
1,8685 Kč - 3,8686 Kč | 750 Skladem |
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
1,757 Kč - 3,6618 Kč | 8830 Skladem |
bílá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
6
|
||
2250 Skladem |
hnědá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
2,6076 Kč - 4,9105 Kč | 1565 Skladem |
Grey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2150 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
|||
2,4402 Kč - 4,8798 Kč | 2200 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.