Menu Vyhledávání

Krytky flexi 1231.0 mm 170.0 mm polyethylen žlutá

Tyto žluté krytky jsou vyrobeny z pružného polyethylenu a tento měkčí materiál usnadňuje nasazení na potrubí větších průměrů. V podstatě se používají k zajištění maximální ochrany před nečistotami, jako je hlína či prach, a dále před korozí a průnikem vlhkosti během přepravy a skladování. Odolávají teplotě až +66 °C.
Nové objednací číslo:

10238905

Staré objednací číslo:

34250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 7 264,9939 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 264,99 Kč

1 x 7 264,9939 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás