Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 152.4 mm 15.0 mm černá

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Nové objednací číslo:

10073964

Staré objednací číslo:

110423

13 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
3 - 29 216,80 Kč
30 + 94,1256 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 3

Cena celkem:

650,40 Kč

3 x 216,80 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 168.3 mm
WT 15.0 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 152.4 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 150
Barva černá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás