Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 203.2 mm 23.0 mm černá

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Nové objednací číslo:

10073988

Staré objednací číslo:

110426

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 315,1048 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

6 302,10 Kč

20 x 315,1048 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.0 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 203.2 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 200
Barva černá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás