Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 254.0 mm 23.0 mm černá

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Nové objednací číslo:

10074008

Staré objednací číslo:

110428

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 118,5908 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 185,91 Kč

10 x 118,5908 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 273.0 mm
WT 23.0 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 254.0 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 250
Barva černá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás