Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 152.4 mm 28.0 mm žlutá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 180 nominal diameter 6” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nové objednací číslo:

10228388

Staré objednací číslo:

31018

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
6 - 59 138,6601 Kč
60 + 65,9716 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte násobky 6

Cena celkem:

831,96 Kč

6 x 138,6601 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 168.3 mm
WT 28.0 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 152.4 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 180
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás