Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 1016.0 mm 26.5 mm žlutá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 1000 nominal diameter 40” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nové objednací číslo:

10228678

Staré objednací číslo:

31138

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 4 866,1414 Kč
2 - 15 2 304,656 Kč
16 - 29 2 127,3651 Kč
30 + 1 861,4427 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 866,14 Kč

1 x 4 866,1414 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 130.0 mm
H1 110.0 mm
OD 1016.0 mm
WT 26.5 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 1016.0 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 1000
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás