Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 203.2 mm 23.2 mm žlutá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 200 nominal diameter 8” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nové objednací číslo:

10240410

Staré objednací číslo:

34846

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 361,6335 Kč
30 + 171,9457 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

361,63 Kč

1 x 361,6335 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.2 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 203.2 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 200
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás