Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 254.0 mm 18.1 mm žlutá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 250 nominal diameter 10” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nové objednací číslo:

10240427

Staré objednací číslo:

34848

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 384,5712 Kč
40 + 188,809 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

384,57 Kč

1 x 384,5712 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 273.0 mm
WT 18.1 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 254.0 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 250
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás