Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 355.6 mm 28.3 mm žlutá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 350 nominal diameter 14” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nové objednací číslo:

10240441

Staré objednací číslo:

34855

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 741,5636 Kč
30 + 352,4482 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

741,56 Kč

1 x 741,5636 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 105.0 mm
H1 55.0 mm
OD 355.6 mm
WT 28.3 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 355.6 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 350
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás