10240458
34858
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 635,0788 Kč |
20 - 39 | 302,0945 Kč |
40 + | 281,9586 Kč |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 70.0 mm |
H1 | 2.756 in |
OD | 406.4 mm |
OD | 16 in |
WT | 26.2 mm |
WT | 1.031 in |
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky | 406.4 mm |
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky | 16 in |
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN | DN 400 |
Barva | žlutá |
Materiál | polyethylen |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.