10240465
34860
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 100,8543 Kč |
10 - 19 | 523,6313 Kč |
20 - 29 | 483,3456 Kč |
30 + | 422,9239 Kč |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 70.0 mm |
H1 | 2.756 in |
OD | 457.2 mm |
OD | 18 in |
WT | 26.2 mm |
WT | 1.031 in |
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky | 457.2 mm |
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky | 18 in |
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN | DN 450 |
Barva | žlutá |
Materiál | polyethylen |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.