Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 508.0 mm 27.7 mm žlutá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 500 nominal diameter 20” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nové objednací číslo:

10240472

Staré objednací číslo:

34862

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 119 1 288,0824 Kč
120 + 612,3597 Kč
Standardní balení: 120

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 288,08 Kč

1 x 1 288,0824 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 508.0 mm
WT 27.7 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 508.0 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 500
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás