Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 609.6 mm 20.8 mm žlutá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 600 nominal diameter 24” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nové objednací číslo:

10240489

Staré objednací číslo:

34865

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 596,4916 Kč
10 - 19 1 710,2176 Kč
20 - 29 1 578,6747 Kč
30 + 1 381,3304 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

3 596,49 Kč

1 x 3 596,4916 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 105.0 mm
H1 80.0 mm
OD 609.6 mm
WT 20.8 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 609.6 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 600
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás