10240502
34868
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 764,1058 Kč |
5 - 14 | 1 782,7118 Kč |
15 - 29 | 1 645,5813 Kč |
30 + | 1 439,8853 Kč |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 90.0 mm |
H1 | 3.543 in |
OD | 762.0 mm |
OD | 30 in |
WT | 28.0 mm |
WT | 1.102 in |
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky | 762.0 mm |
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky | 30 in |
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN | DN 750 |
Barva | žlutá |
Materiál | polyethylen |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.