Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - s prohlubní 914.4 mm 22.6 mm žlutá

PE flexible Recessed Caps. Protect pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Soft material for easy fitting on large sizes. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying.
Nové objednací číslo:

10372135

Staré objednací číslo:

34871

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 4 276,2484 Kč
4 - 15 2 033,4764 Kč
16 - 31 1 877,0466 Kč
32 + 1 642,4298 Kč
Standardní balení: 4

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 276,25 Kč

1 x 4 276,2484 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 105.0 mm
H1 90.0 mm
OD 812.8 mm
WT 22.6 mm
Kompatibilní jmenovitý průměr trubky 914.4 mm
Jmenovitá světlost potrubí podle DIN DN 900
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás