Menu Vyhledávání

Kryty pojistek – tuhé, pevné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada držáků a krytů pojistek poskytuje nejlepší izolaci pro citlivé komponenty ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z tvrzeného PVC je robustnějším řešením, které ochrání křehké skleněné pojistky před nárazem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
4,9502 Kč - 6,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Kryty na pojistky 9.1 mm (W) polyamid přírodní

10108642

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790