Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10386880

Staré objednací číslo:

491706

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 97,2918 Kč
50 + 39,2817 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

486,46 Kč

5 x 97,2918 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 19.1 mm
OD 177.8 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 2 1/2
Tlaková třída 150
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás