Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 533.4 mm ASME, ANSI 150 14

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10386972

Staré objednací číslo:

491715

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 457,3486 Kč
10 + 184,7233 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

457,35 Kč

1 x 457,3486 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 28.6 mm
OD 533.4 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 14
Tlaková třída 150
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás