Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 635.0 mm ASME, ANSI 150 18

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10386996

Staré objednací číslo:

491717

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 622,8215 Kč
10 + 252,173 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

622,82 Kč

1 x 622,8215 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 31.8 mm
OD 635.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 18
Tlaková třída 150
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás