Menu Vyhledávání

Chránič příruby 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 černá polypropylen

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387375

Staré objednací číslo:

491756

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 253,5719 Kč
25 + 102,2134 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 267,86 Kč

5 x 253,5719 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 28.6 mm
OD 355.6 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 6
Tlaková třída 600
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás