Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387474

Staré objednací číslo:

491766

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 580,8319 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

5 808,32 Kč

10 x 580,8319 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 50.8 mm
OD 1016.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 26
Tlaková třída 600
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás