Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387481

Staré objednací číslo:

491767

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 622,5535 Kč
10 + 656,1184 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 622,55 Kč

1 x 1 622,5535 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 54.0 mm
OD 1073.2 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 28
Tlaková třída 600
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás