Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387528

Staré objednací číslo:

491771

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 72,7008 Kč
50 + 29,3532 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

363,50 Kč

5 x 72,7008 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 22.2 mm
OD 130.2 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 3/4
Tlaková třída 900
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás