Menu Vyhledávání

Chránič příruby 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 černá polypropylen

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387559

Staré objednací číslo:

491775

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 62,3739 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 118,70 Kč

50 x 62,3739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 25.4 mm
OD 215.9 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 2
Tlaková třída 900
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás