Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 349.3 mm ASME, ANSI 900 5

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387597

Staré objednací číslo:

491779

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 139,6266 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 490,67 Kč

25 x 139,6266 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 34.9 mm
OD 349.3 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky 5
Tlaková třída 900
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás