Menu Vyhledávání

Chránič příruby 375.0 mm DIN 6 DN 250 černá polypropylen

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387825

Staré objednací číslo:

491808

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 276,5542 Kč
25 + 111,9188 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 382,77 Kč

5 x 276,5542 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 18.0 mm
OD 375.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 250
Tlaková třída 6
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás