Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 105.0 mm DIN 16 DN 20

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387887

Staré objednací číslo:

491816

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 57,9155 Kč
50 + 23,4268 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

289,58 Kč

5 x 57,9155 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 14.0 mm
OD 105.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 20
Tlaková třída 16
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás