Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 250.0 mm DIN 16 DN125

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387962

Staré objednací číslo:

491824

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 145,5548 Kč
50 + 58,8738 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

727,77 Kč

5 x 145,5548 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 18.0 mm
OD 250.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN125
Tlaková třída 16
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás