Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 780.0 mm DIN 10 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10388044

Staré objednací číslo:

491832

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 914,6973 Kč
10 + 369,5442 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

914,70 Kč

1 x 914,6973 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 27.0 mm
OD 780.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 600
Tlaková třída 10
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás