Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 520.0 mm DIN 16 DN 350

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10388082

Staré objednací číslo:

492145

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 503,3133 Kč
10 + 203,4508 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

503,31 Kč

1 x 503,3133 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 26.0 mm
OD 520.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 350
Tlaková třída 16
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás