Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 840.0 mm DIN 16 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10388112

Staré objednací číslo:

492148

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 070,9772 Kč
10 + 433,0059 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 070,98 Kč

1 x 1 070,9772 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 33.0 mm
OD 840.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 600
Tlaková třída 16
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás