Menu Vyhledávání

Chránič příruby 425.0 mm DIN 25 DN 250 černá polypropylen

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10388181

Staré objednací číslo:

492155

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 369,2496 Kč
25 + 149,2204 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

369,25 Kč

1 x 369,2496 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 30.0 mm
OD 425.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 250
Tlaková třída 25
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás